17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41 61-4672-41

オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:10日目

【特長】・オプティカル・タコメーター、非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能です。・非接触式光センサ...

詳細を確認

    型番:

    61-4672-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4672-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4672-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,800
    ( 21,780 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オプティカル・タコメーター、非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能です。
    ・非接触式光センサ。
    ・MAX、MIN値メモリ機能、データホールド機能、ロー・バッテリ表示機能、オートレンジ機能付き。
    【商品仕様】
    ・測定方式:非接触反射光方式
    ・測定範囲:10~100000rpm
    ・分解能 0.1rpm(10~9999.9rpm)、1rpm(10000~99999rpm)、10rpm(100000rpm以上)
    ・測定距離:50~150mm(最大300mm)
    ・電源:単3形乾電池4本
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、キャリングケース、反射テープ(寸法:約15(W)×230(H)×mm、厚さ:0.15mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41の型番61-4672-41のページです。 型番61-4672-41に関する仕様情報を記載しております。
    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41
    オプティカル・タコメーター AD-5172
    デジタル・タコメーター AD-5173
    ハンドタコメーター TMシリーズ
    ハンドタコメーター(非接触用)
    デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3
    メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンライン精機エスコ
    通常価格19,80016,731 -14,751 -27,684 -31,399 -14,600
    通常出荷日10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト