17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-4460-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4460-96の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4460-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF
・ハンドル部は非磁性材
・チップはカーボン製、非磁性
・滑らかで強い
・伝導性、耐酸性、ESD安全性
【商品仕様】
・全長:130mm
・耐熱温度:270℃
・電気抵抗値:102ohm
・材質:ポリマーとカーボンファイバーの混合物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンファイバーピンセット ID-2ACFの型番61-4460-96のページです。 型番61-4460-96に関する仕様情報を記載しております。
カーボンファイバーピンセット ID-2ACFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンファイバーピンセット ID-2ACF
超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA
ピンセット K-18 技工用
並ピンセット 450㎜
超精密ピンセット DU-3C INOX
カッティングピンセット VI-15AP
メーカーアズワンIDEAL-TEK幸和ピンセット工業三商東京硝子器械アズワン
通常価格6,38019,8001,61313,6007,53438,659
通常出荷日15日目7日目1日目2日目6日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト