ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超精密ピンセット カッティング ID-15AGW

超精密ピンセット カッティング ID-15AGW 61-4459-69
通常単価(税別)
9,906
税込単価
10,897
通常出荷日:1日目

【特長】・一般型カッティングピンセット・腐食に弱い・協力で固いものを扱う際に効果的【商品仕様】・全長:...

詳細を確認

型番:

61-4459-69
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4459-69の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り / 平型
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
鋼製
先端幅(mm)
10
幅(mm)
10
全長(mm)
115
硬度
HRC60
材質詳細
C(カーボンスチール)

型番リスト

表示件数
型番
61-4459-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,906
( 10,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般型カッティングピンセット
・腐食に弱い
・協力で固いものを扱う際に効果的
【商品仕様】
・全長:120mm
・材質:C(カーボンスチール)
・硬度:57HRC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密ピンセット カッティング ID-15AGWの型番61-4459-69のページです。 型番61-4459-69に関する仕様情報を記載しております。
超精密ピンセット カッティング ID-15AGWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11
カッティングピンセット 9211-01
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
レバー付カッティングピンセットEA595AL-12
カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20
メーカーアズワンエスコクニペックスエスコエスコエスコ
通常価格9,90633,03016,5875,4909,3408,281 -
通常出荷日1日目2日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先曲り / 平型標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 丸型特殊形状先曲り特殊形状特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品セット単品単品単品単品
材質鋼製チタン製ステンレス製ステンレス製鋼製鋼製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト