17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

DNPHアクティブガスチューブ アルデヒド・ケトン類用 10本 080150-076シリーズ

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:7日目

【特長】・要冷蔵品です【仕様・注意点】・入数:1箱(10本入)・コード番号:080150-076

詳細を確認

型番:

61-4432-46
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4432-46の仕様・寸法情報

型式
10本
入数
1箱(10本入)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4432-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・要冷蔵品です
【仕様・注意点】
・入数:1箱(10本入)
・コード番号:080150-076

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DNPHアクティブガスチューブ アルデヒド・ケトン類用 10本 080150-076シリーズの型番61-4432-46のページです。 型番61-4432-46に関する仕様情報を記載しております。
DNPHアクティブガスチューブ アルデヒド・ケトン類用 10本 080150-076シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DNPHアクティブガスチューブ アルデヒド・ケトン類用 10本 080150-076シリーズ
小型バブラー 080100-01シリーズ
ラボラン(R)サンプリングバッグ
におい袋
リフレクトクァント
スモークテスター用発煙管 10本入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学
通常価格12,00012,00013,456 -54,67210,8005,181
通常出荷日7日目10日目1日目1日目1日目1日目
型式10本-----
入数1箱(10本入)1本1パック(10枚+1枚)100組(300枚)50枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト