17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カプセルフィルター LAS-1型 61-4430-62

カプセルフィルター LAS-1型

通常単価(税別)
1,565
税込単価
1,722
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・入数:1個・拡張子:LAS-1型・型式:LAS-1型

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    カプセルフィルター
  • 型式
    LAS-1型

型番:

61-4430-62
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・入数:1個
・拡張子:LAS-1型
・型式:LAS-1型

61-4430-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
カプセルフィルター
型式
LAS-1型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4430-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565
( 1,722 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・拡張子:LAS-1型
・型式:LAS-1型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプセルフィルター LAS-1型の型番61-4430-62のページです。 型番61-4430-62に関する仕様情報を記載しております。
カプセルフィルター LAS-1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプセルフィルター LAS-1型
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXY
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
新コスモス電機 酸素計 XO-353II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,565119,83217,00040,295192,35546,821
通常出荷日7日目1日目1日目7日目10日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプカプセルフィルター複合ガス検知器OXY-1用交換センサー腕時計型モニター分光測色計酸素計
型式LAS-1型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト