17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 61-4427-70

アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

通常単価(税別)
142,590
税込単価
156,849
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・入数:1台・型式:DBH-1000型・拡張子:DBH-1000型・型式:DBH-1000...

詳細を確認

    型番:

    61-4427-70
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4427-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4427-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    142,590
    ( 156,849 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1台
    ・型式:DBH-1000型
    ・拡張子:DBH-1000型
    ・型式:DBH-1000型
    ・質量:約3kg
    ・高さH(mm):138
    ・幅W(mm):148
    ・奥行D(mm):210
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2A
    ・ヒーター容量:200W
    ・温度設定範囲:室温+5~200℃
    ・温度調節精度:±0.5℃± 1digit(上記範囲において)
    ・表示分解能(温度):0.1℃
    ・温度制御方式:デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
    ・仕様:タイマー仕様/OFFタイマー方式(時間設定1~999分)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型の型番61-4427-70のページです。 型番61-4427-70に関する仕様情報を記載しております。
    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型
    アルミブロック恒温槽
    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)
    ドライバス・インキュベーター H203-HN型
    三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型
    ブロック 6mmチューブ用
    メーカーアズワン柴田科学アズワン東京硝子器械三商サーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格142,590138,82227,846 -70,60291,92316,300
    通常出荷日15日目10日目8日目〜6日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト