ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネスター 050620シリーズ

マグネスター 050620シリーズ 61-4427-30
通常単価(税別)
28,888
税込単価
31,777

【特長】・容量1Lのビーカーまで撹拌できるマグネチックスターラーです。強力なコ...

詳細情報を確認する
  • 回転設定
    150~1500rpm
  • 高さ (mm)
    66
  • 天板材質
    シリコン製
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 1A
  • 付属品
    撹拌子(PTFE コート、φ8×30mm、1コ)
  • モーター
    くま取形 1.8W

型番:

61-4427-30
解除
    数量:

    61-4427-30の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    180
    回転設定
    150~1500rpm
    撹拌容量
    max.1L(ビーカー)
    型式
    MGP-101型
    高さ(mm)
    66
    質量(kg)
    約0.7
    天板
    φ180mm
    天板材質
    シリコン製
    電源
    AC100V 50/60Hz 1A
    幅W(mm)
    135
    商品詳細種別
    MGP-101型
    付属品
    撹拌子(PTFE コート、φ8×30mm、1コ)
    モーター
    くま取形 1.8W
    -
    -

    商品情報

    仕様

    • 型式:MGP-101型
    • 質量:約0.7kg
    • 高さH(mm):66
    • 幅W(mm):135
    • 奥行D(mm):180
    • 天板:Φ180mm
    • 天板材質:シリコン製
    • 電源:AC100V 50/60Hz 1A
    • モーター:くま取形 1.8W
    • 回転設定:150~1500rpm
    • 撹拌容量:max.1L(ビーカー)
    • 付属品:撹拌子(PTFE コート、Φ8×30mm、1コ)
    • 入数:1台
    • コード番号:050620-101

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4427-3061-4427-30

    奥行

    (mm)

    撹拌容量

    型式

    質量

    (kg)

    天板

    幅W(mm)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    180
    max.1L(ビーカー)
    MGP-101型
    約0.7
    φ180mm
    135
    MGP-101型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,888
    ( 31,777 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量1Lのビーカーまで撹拌できるマグネチックスターラーです。強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします
    ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます(出荷時は50Hzにしてあります)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグネスター 050620シリーズの型番61-4427-30のページです。 型番61-4427-30に関する仕様情報を記載しております。
    マグネスター 050620シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネスター 050620シリーズ
    マグネスター
    ミニスターラー NMSシリーズ
    小型スターラーEcoStir
    真空脱泡装置 MVD
    CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ
    メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格28,88813,500 -10,800 -15,500108,314900
    通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    回転設定150~1500rpm-----
    高さ(mm)66-----
    天板材質シリコン製--PET--
    電源AC100V 50/60Hz 1A-AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)---
    付属品撹拌子(PTFE コート、φ8×30mm、1コ)-回転子(φ6×30mm)×1個サポートロッド、クランプφ8mm用バキュームシール、真空ゲージX1個、真空バルブX2個、撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)、棚板X1枚-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました