17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度計格納箱 61-4415-94

粘度計格納箱

通常単価(税別)
14,800
税込単価
16,280
通常出荷日:35日目

【特長】・キャノン・フェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱で、...

詳細を確認

型番:

61-4415-94
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4415-94の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4415-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャノン・フェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱で、1箱に4本の粘度計を並べられます。
【商品仕様】
・入数:1個
・仕様:格納本数4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計格納箱の型番61-4415-94のページです。 型番61-4415-94に関する仕様情報を記載しております。
粘度計格納箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計格納箱
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SV型粘度計
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
粘度計 ウベローデ
粘度計用スピンドル
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンケニスBLOOKFIELD
通常価格14,80041,034 -287,83829,79352,25054,369 -
通常出荷日35日目1日目〜1日目〜35日目6日目〜1日目〜
商品タイプ関連用品-振動式粘度計毛細管粘度計毛細管粘度計粘度計用スピンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト