17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用 61-4415-79

粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用

通常単価(税別)
29,793
税込単価
32,772
通常出荷日:35日目

【特長】・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度...

詳細を確認

型番:

61-4415-79
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4415-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
毛細管粘度計
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4415-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793
( 32,772 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。30℃における水の流出秒数は100±20秒です。毛細管内径は0.57~0.60mmです。JISK6726-1994年を参考に製造しています。
【商品仕様】
・入数:1個
・毛細管内径:0.57~0.6
・材質:ほうけい酸ガラス
・ガラス種類:H
・仕様:ポリビニルアルコール用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用の型番61-4415-79のページです。 型番61-4415-79に関する仕様情報を記載しております。
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
粘度計用スピンドル
SV型粘度計
粘度計 ウベローデ
音叉型振動式粘度計用オプション
粘度計 VT-06用アクセサリー
メーカーアズワンBLOOKFIELDアズワンケニスエー・アンド・デイリオン
通常価格29,79354,369 -287,83852,25071,3723,000 -
通常出荷日35日目1日目〜1日目〜6日目〜5日目在庫品1日目〜
商品タイプ毛細管粘度計粘度計用スピンドル振動式粘度計毛細管粘度計関連用品-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト