17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分注器 リビューレット 本体 20mL 61-4414-42

分注器 リビューレット 本体 20mL

通常単価(税別)
48,955
税込単価
53,851
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・入数:1個・型式:20mL・拡張子:20mL・型式:20mL・目盛:0.2mL・ねじ規格...

詳細を確認

    型番:

    61-4414-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4414-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4414-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,955
    ( 53,851 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・型式:20mL
    ・拡張子:20mL
    ・型式:20mL
    ・目盛:0.2mL
    ・ねじ規格:M26×P4mm
    ・分注範囲:2~20mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分注器 リビューレット 本体 20mLの型番61-4414-42のページです。 型番61-4414-42に関する仕様情報を記載しております。
    分注器 リビューレット 本体 20mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分注器 リビューレット 本体 20mL
    分注器 リビューレット 本体
    培地分注器 本体/チューブカートリッジ
    分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ
    可変式連続分注器
    分注器デジフィット AUP 025570シリーズ
    メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンニチリョーアズワン
    通常価格48,95537,389 -9,70050,832 -36,40930,802 -
    通常出荷日8日目1日目〜1日目7日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト