17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPLCねじ口びん びんのみ 1L 61-4412-08

HPLCねじ口びん びんのみ 1L【10個入り】

通常単価(税別)
110,00086,273
税込単価
121,00094,900
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・HPLC用ねじ口びんは、4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-10...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-4412-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-4412-08の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4412-08
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,00086,273
( 94,900 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLC用ねじ口びんは、4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~150kPa)に耐えることができます。廃液容器はもちろん、移動相溶媒容器に適しています。
【商品仕様】
・入数:1箱(10個入)
・容量(mL):1L
・拡張子:1L
・容量(mL):1L
・胴外径(mm):101
・高さ(mm):225
・口内径φ(mm):30
・材質:瓶本体:ほうけい酸ガラス
・ねじ規格:GL-45

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HPLCねじ口びん びんのみ 1Lの型番61-4412-08のページです。 型番61-4412-08に関する仕様情報を記載しております。
HPLCねじ口びん びんのみ 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
HPLCねじ口びん びんのみ
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL
広口試薬びん FEP 500mL
広口試薬びん FEP 125mL
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格110,0007,324 -30,00027,37324,82314,897
通常出荷日10日目3日目〜1日目1日目6日目6日目
容量(L)1-10.50.50.125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト