ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45

ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45 61-4412-07
通常単価(税別)
15,025
税込単価
16,528
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入数:1袋(2個入)・型式:GL-45・拡張子:GL-45・型式:GL-45・ゴム止外径...

詳細を確認

型番:

61-4412-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4412-07の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • 入数:1袋(2個入)
  • 型式:GL-45
  • ゴム止外径:Φ9、Φ12
  • 材質:ポリプロピレン
  • オートクレーブ:可
  • コード番号:017270-001A

型番リスト

表示件数
型番
61-4412-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,025
( 16,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1袋(2個入)
・型式:GL-45
・拡張子:GL-45
・型式:GL-45
・ゴム止外径φ(mm):9、12
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45の型番61-4412-07のページです。 型番61-4412-07に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45
ねじ口びん透明キャップ GL-45
ねじ口びん透明キャップ GL-32
ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,0258,6368,63612,2162,50086,274
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目10日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト