17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mL 61-4411-91

ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mL

通常単価(税別)
31,185
税込単価
34,304
通常出荷日:1日目

【特長】・GLS-80ねじで、キャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径にな...

詳細を確認

    型番:

    61-4411-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4411-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4411-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,185
    ( 34,304 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・GLS-80ねじで、キャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。また、スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
    ・高さには栓を含みません。
    【商品仕様】
    ・入数:1箱(10個入)
    ・容量(mL):250mL
    ・拡張子:250mL
    ・容量(mL):250mL
    ・胴外径(mm):95
    ・高さ(mm):105
    ・口内径φ(mm):65
    ・材質:キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
    ・ねじ規格:GLS-80
    ・仕様:ねじ口びん青キャップ、ねじ口びん液切リング 青キャップ用付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mLの型番61-4411-91のページです。 型番61-4411-91に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mL
    ねじ口びん 広口 青キャップ付
    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mL
    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ
    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ
    IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml
    メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワン三商
    通常価格31,1855,781 -11,13484,29610,206 -16,180
    通常出荷日1日目1日目〜10日目15日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト