17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45 61-4411-28

ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45

通常単価(税別)
39,545
税込単価
43,500
通常出荷日:15日目

【特長】・耐腐食性の高いSUS316を採用しています。キャップはPTFEパッキン付きです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    61-4411-28
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4411-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,545
    ( 43,500 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐腐食性の高いSUS316を採用しています。キャップはPTFEパッキン付きです。
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・型式:GL-45
    ・拡張子:GL-45
    ・型式:GL-45
    ・胴外径(mm):50
    ・高さ(mm):27
    ・材質:SUS
    ・ねじ規格:GL-45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45の型番61-4411-28のページです。 型番61-4411-28に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45
    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L
    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L
    UNボトル PSF/H-UN
    UNボトル PSシリーズ
    把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格39,545119,167138,35054,783 -68,47423,213
    通常出荷日15日目8日目8日目8日目19日目〜10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト