ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
NT洗瓶 カラーcap 細口【1~12個入り】
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液【1~24個入り】
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
PFAチューブ 耐熱・耐寒・耐薬品 10m
樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・入数:1袋(10個入)・型式:GL-32・拡張子:GL-32・型...
型番:
【商品仕様】・入数:1袋(10個入)・型式:GL-32・拡張子:GL-32・型式:GL-32・材質:TPX樹脂・ねじ規格:GL-32・使用最高温度:140℃
アズワン
ねじ口びん透明キャップ GL-45
寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 9,278円
通常出荷日 : 8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ねじ口びん透明キャップ GL-32
通常価格(税別):9,278円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード