17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mL 61-4410-99

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mL

通常単価(税別)
11,134
税込単価
12,247
通常出荷日:10日目

【特長】・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器とし...

詳細を確認

    型番:

    61-4410-99
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4410-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4410-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,134
    ( 12,247 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びん(DURAN(R))も用意しています。DURAN(R)はドイツSCHOTT(ショット)グループの登録商標です。
    【商品仕様】
    ・入数:1箱(10個入)
    ・容量(mL):25mL
    ・拡張子:25mL
    ・容量(mL):25mL
    ・胴外径(mm):36
    ・高さ(mm):70
    ・口内径φ(mm):14
    ・材質:瓶本体:ほうけい酸ガラス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mLの型番61-4410-99のページです。 型番61-4410-99に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 25mL
    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ
    ねじ口びん 広口 青キャップ付 250mL
    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ
    HPLCねじ口びん びんのみ
    ねじ口びん2ホース接続キャップ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学柴田科学
    通常価格11,13484,29631,18510,206 -7,324 -15,500
    通常出荷日10日目15日目1日目1日目〜3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト