17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンボトル PS
アズワン
ステンレスボトルPS型
コクゴ
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
柴田科学
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L 61-4410-84

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L

通常単価(税別)
119,167
税込単価
131,084
通常出荷日:8日目

【特長】・DURAN ねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。耐腐食性の...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-4410-84
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4410-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4410-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,167
    ( 131,084 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DURAN ねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。耐腐食性の高いSUS316を採用しています。
    ・高さには栓を含みません。
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・容量(mL):1.5L
    ・拡張子:1.5L
    ・容量(mL):1.5L
    ・胴外径(mm):120
    ・高さ(mm):201
    ・口内径φ(mm):30
    ・材質:SUS
    ・ねじ規格:GL-45
    ・仕様:UN規格

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5Lの型番61-4410-84のページです。 型番61-4410-84に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L
    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L
    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L
    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
    UNボトル PSF/H-UN
    メーカーアズワン柴田科学アズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワン
    通常価格119,167120,593138,35025,422 -25,422 -54,783 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト