17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌容器キャップセット(シャフトなし) GL-45 61-4410-34

撹拌容器キャップセット(シャフトなし) GL-45

通常単価(税別)
21,575
税込単価
23,733
通常出荷日:35日目

【特長】・液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌に...

詳細を確認

    型番:

    61-4410-34
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4410-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,575
    ( 23,733 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・型式:GL-45
    ・拡張子:GL-45
    ・型式:GL-45
    ・材質:撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
    ・ねじ規格:GL-45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし) GL-45の型番61-4410-34のページです。 型番61-4410-34に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌容器キャップセット(シャフトなし) GL-45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌容器キャップセット(シャフトなし) GL-45
    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)
    ねじ口びん透明キャップ GL-45
    ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45
    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45
    ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45
    メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格21,57522,9269,27815,02512,2162,500
    通常出荷日35日目35日目8日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト