17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

共通摺合温度計アダプター 006550シリーズ

共通摺合温度計アダプター 006550シリーズ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目~15日目

市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒...

詳細を確認
  • 内径φ(mm)
    7.5
  • 入数
    1個
  • 材質
    PTFE
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 長さa(mm)

  • 摺合

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

長さa(mm)

摺合

型式

最小発注数量
006550-15
15/35
61
15/35
15/35
1個
006550-19
19/38
64
19/38
19/38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
15日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。
外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合温度計アダプター 006550シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合温度計アダプター 006550シリーズ
SPC温度計用保護管 030610シリーズ
共通摺合温度計用保護管 006560シリーズ
共通熱履歴センサー リファサーモ
バイメタル温度計 MSシリーズ
温度計ホルダー tsシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,0005,400 -7,40041,533 -6,8404,303 -
通常出荷日1日目〜8日目〜8日目1日目在庫品1日目1日目
内径φ(mm)7.5-----
入数1個1個1個1ケース(200個入)--
材質PTFEほうけい酸ガラス--ステンレス(SUS304)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング