17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm

PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm
通常単価(税別)
3,23027,170
税込単価
3,55329,887
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・PTFE素材板です【商品仕様】・厚さ(mm):1、3mm

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:61-4399-51
  • 厚さ(mm)×角(mm):1.0×300角
  • コード番号:F-8035-001

 

  • 型番:61-4399-70
  • 厚さ(mm)×角(mm):3.0×500角
  • コード番号:F-8035-020

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
1
1個
500
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
1日目
27,170
( 29,887 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE素材板です
【商品仕様】
・厚さ(mm):1、3mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm
PTFEシート(F-8035シリーズ)
PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm
ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜
PTFEシート 1.5mm×500mm角
ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜
メーカーアズワンフロン工業アズワンケニスコクゴケニス
通常価格3,230-3,400 -13,30027,35411,69010,260
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目14日目60日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト