17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 巾(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm

PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm 61-4399-24
通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:8日目

【特長】・スカイブドフィルムです【仕様】・厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(m):1.0×300×1・コ...

詳細を確認

型番:

61-4399-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4399-24の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1
巾(mm)
300
長さ(mm)
1000
-
-

商品情報

仕様

  • 厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(m):1.0×300×1
  • コード番号:F-8034-020

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4399-24

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
1
300
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スカイブドフィルムです
【仕様】
・厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(m):1.0×300×1
・コード番号:F-8034-020

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mmの型番61-4399-24のページです。 型番61-4399-24に関する仕様情報を記載しております。
PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm
PTFEシート(F-8035シリーズ)
PTFEフィルム F-8034シリーズ
PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
メーカーアズワンフロン工業フロン工業アズワンアズワンケニス
通常価格13,3003,400 -1,500 -3,230 -6,400 -6,848
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト