17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

FRONT#101両面テープ

FRONT#101両面テープ
通常単価(税別)
24,20062,408
税込単価
26,62068,649
通常出荷日:1日目~13日目

【特長】・FRONT#101 両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
1日目
28,600
( 31,460 )
10日目
62,408
( 68,649 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRONT#101 両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。
・硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。
・耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。
・一般用途としては、-10℃~ +70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。
・20 ℃(室温)のもとでは、72 時間後に粘度力は倍加されます。
・特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。
・被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。
・接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。
・シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。
・寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。
・被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
【商品仕様】
・厚さ0.4mm
・長さ:30m巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRONT#101両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRONT#101両面テープ
FRONT#101 両面テープ
FRONT #101 両面テープ
両面テープ フロント101
両面テープ
強力両面テープ
メーカーアズワンフロン工業三商ケニスエスコnitoms
通常価格24,200-26,219 -22,950 -27,160 -2,260227
通常出荷日1日目〜6日目〜11日目〜9日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト