CTFE接続ミニジョイントI型 3φ

CTFE接続ミニジョイントI型 3φ

通常単価:
2,341
通常出荷日:
17日目

【特長】
・ミニ継続ジョイントのチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
【商品仕様】
・適用チューブ外径m/m:3φ用
・適用チューブ外径×内径m/m:3.0φ×2.0φ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

2,341

型番 : 61-4381-01
通常出荷日 17日目
通常単価 2,341

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

CTFE接続ミニジョイントI型 3φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)