ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25H

PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25H 61-4377-21
通常単価(税別)
25,600
税込単価
28,160
通常出荷日:19日目

【特長】・PTFE切削加工品です。【商品仕様】・本体容器部の外径:100φ・本体容器部の総高さ:25

詳細を確認

型番:

61-4377-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4377-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーレ・ディッシュ
サイズ(mm)
Φ100×H25

型番リスト

表示件数
型番
61-4377-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,600
( 28,160 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE切削加工品です。
【商品仕様】
・本体容器部の外径:100φ
・本体容器部の総高さ:25

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25Hの型番61-4377-21のページです。 型番61-4377-21に関する仕様情報を記載しております。
PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25H
滅菌シャーレ
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 350・400μl
ヌンク 96ディープウェルプレート PP
アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ
ビオラモ96ウェルプレート
メーカーアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック三商アズワンアズワン
通常価格25,60011,21038,230 -63,750 -40,657 -16,122 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜19日目8日目〜1日目
商品タイプシャーレ・ディッシュシャーレ・ディッシュマイクロプレートPCRチューブ・プレートマイクロプレートマイクロプレート
サイズ(mm)Φ100×H25Φ90×1586×12886×128×44128×86127.76×85.46×14.35

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト