ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
アズワン 底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L |
|
アズワン ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L |

【特長】
・ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。
・毎日大量のお水を使用されるおそば屋さんやラーメン屋さんなどで、ニオイなどを除去したおいしい「水」が安価なコストで大量にご使用いただけます。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量545L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm
・本体重量:1.9kg(満水時3.6kg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~