17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2筒式浄水ユニット(積算流量計付) 61-4270-75

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

通常単価(税別)
246,595
税込単価
271,255
通常出荷日:13日目

【特長】・抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。・大型の飲食店や病...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-4270-75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4270-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4270-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    246,595
    ( 271,255 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。
    ・大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布
    ・ろ過流量:10L/分
    ・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
    ・浄水能力(濁り):総ろ過水量54,000L、ろ過流量50%
    ・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量145L)
    ・瞬間耐圧:1.75MPa
    ・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
    ・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm 2本 取付左右幅258mm
    ・本体重量:3.3kg(満水時7.1kg)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2筒式浄水ユニット(積算流量計付)の型番61-4270-75のページです。 型番61-4270-75に関する仕様情報を記載しております。
    2筒式浄水ユニット(積算流量計付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2筒式浄水ユニット(積算流量計付)
    2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ
    1筒式浄水ユニット(積算流量計付)
    1筒式浄水ユニット(積算流量計付)LOAS-3
    1筒式浄水ユニット
    2筒式浄水ユニット TOAS-N1
    メーカーアズワンキッツアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格246,595246,595171,953183,65273,030139,680
    通常出荷日13日目13日目13日目13日目12日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト