17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超純水装置 RFD-280-Pai 61-4270-44

超純水装置 RFD-280-Pai

通常単価(税別)
234,065
税込単価
257,472
通常出荷日:12日目

【特長】・水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。【商品仕様】・純度(MΩ):18・生...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-4270-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4270-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4270-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    234,065
    ( 257,472 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
    【商品仕様】
    ・純度(MΩ):18
    ・生産量(L/day):280(±20%)
    ・供給水:蒸留水または水道水
    ・質量(kg):約13
    ・本体寸法(mm):350W×180D×360H

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超純水装置 RFD-280-Paiの型番61-4270-44のページです。 型番61-4270-44に関する仕様情報を記載しております。
    超純水装置 RFD-280-Paiのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超純水装置 RFD-280-Pai
    超純水製造装置 RFD380-PaiS
    超純水製造装置用交換部品
    純水器I-20・I-40
    純水器(純水製造装置、オプション)
    超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min
    メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格234,0652,070 -19,600 -61,182 -9,500 -85,811
    通常出荷日12日目1日目〜1日目7日目5日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト