17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886

グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886

通常単価(税別)
19,22332,340
税込単価
21,14535,574
通常出荷日:1日目~7日目

グローブボックス用手袋です。天然ゴム製でJIS T 8116適合の61-4270-15(No.486)...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番メーカー型番材質カラー形状袖口(ポートサイズ)抵抗値(Ω)全長(mm)厚さ(mm)直径(mm)掌部の幅(mm)
61-4270-15486天然ゴム曲指8インチ用8000.8203120
61-4270-167885導電性天然ゴム平手7インチ用10^68000.8178130
61-4270-177886導電性天然ゴム曲指7インチ用10^68000.8178120
61-4270-188886導電性天然ゴム曲指8インチ用10^68000.8203120

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合口径(mm)

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 商品名

  • カフ径

  • 型番

  • グローブサイズ(mm)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合口径

(mm)

詳細タイプ

仕様

商品名

カフ径

型番

グローブサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
203
曲指
天然ゴム
ハナローブ No.486
8インチ
486
120
1双
1個
178
平手
導電性天然ゴム
ハナローブ 7885
7インチ
7885
130
1双
1個
178
曲指
導電性天然ゴム
ハナローブ 7886
7インチ
7886
120
1双
1個
203
曲指
導電性天然ゴム
ハナローブ 8886
8インチ
8886
120
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,223
( 21,145 )
7日目
32,340
( 35,574 )
7日目
29,720
( 32,692 )
7日目
29,720
( 32,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

グローブボックス用手袋です。
天然ゴム製でJIS T 8116適合の61-4270-15(No.486)と導電性天然ゴム製の61-4270-16(7885)、61-4270-17(7886)、61-4270-18(8886)が揃っています。
【特長】
・61-4270-16(7885)、61-4270-17(7886)、61-4270-18(8886)はJIS T 8116に適合。
・61-4270-16(7885)、61-4270-17(7886)、61-4270-18(8886)は導電性天然ゴム製のため、サンドブラストなどのショットブラスト作業に向いています。また、ハードな作業に耐える耐久性と長時間の作業が行える柔軟性を備えています。
・曲指(61-4270-15(No.486)、61-4270-17(7886)、61-4270-18(8886))は、親指の形状が自然なため作業性が優れます。
・平手(61-4270-16(7885))は、指の形状が全て平らになっているため左右兼用で使用でき、片手2本分としても利用できます。
【仕様】
・袖口(ポートサイズ) 7インチ用:61-4270-16(7885)、61-4270-17(7886)
・袖口(ポートサイズ) 8インチ用:61-4270-15(No.486)、61-4270-18(8886)
・導電率(61-4270-16(7885)、61-4270-17(7886)、61-4270-18(8886)):10^8Ω

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886
グローブボックス用手袋ハナローブ486
グローブボックス用手袋ハナローブ8886
グローブボックス用手袋ハナローブ7885
グローブボックス用手袋ハナローブ CSM素材
グローブバッグ GB-10
メーカーアズワンハナキゴムハナキゴムハナキゴムアズワンアズワン
通常価格19,223-19,22327,01827,53420,629 -8,727
通常出荷日1日目〜7日目1日目7日目1日目〜1日目
商品タイプグローブボックス用手袋---グローブボックス用手袋グローブバッグ
全長(mm)800---800-
厚さ(mm)0.8-----
入数1双---1双1袋(10枚入)
メーカー名ハナキゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング