ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

薄型テレビストッパー LVシリーズ

薄型テレビストッパー LVシリーズ 61-3740-55
通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・薄型テレビストッパー LVシリーズです。【用途】・薄型テレビの転倒防止に、

詳細を確認

型番:

61-3740-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3740-55の仕様・寸法情報

本体寸法
W45×D44×H71mm
対象物荷重
28型以下のモニター
セット内容
テレビフット×4、アルコールパッド×1、シールフィルム(黒)×4
材質
ABS樹脂

商品情報

【薄型テレビストッパー LVシリーズ】

  • 薄型テレビの転倒防止に。
  • 両面テープを使用しテレビを固定。
  • 対象物1台に付き4個使用。

型番リスト

表示件数
型番
61-3740-55

セット内容

最小発注数量
テレビフット×4、アルコールパッド×1、シールフィルム(黒)×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・薄型テレビストッパー LVシリーズです。
【用途】
・薄型テレビの転倒防止に、

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型テレビストッパー LVシリーズの型番61-3740-55のページです。 型番61-3740-55に関する仕様情報を記載しております。
薄型テレビストッパー LVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型テレビストッパー LVシリーズ
落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ
落下ストッパーM LH-912MPシリーズ
落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ
リンクプレートフラットL LPシリーズ
家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,4802,630 -2,879 -1,600 -3,1526,944
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目7日目
本体寸法W45×D44×H71mm---本体寸法;W118×D54×H33mm-
対象物荷重28型以下のモニター-----
材質ABS樹脂取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール)-パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ成形品/ABS樹脂、EVA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト