17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型食品用温度計(本体のみ) 61-3734-41

防水型食品用温度計(本体のみ)

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

【特長】・安心の防水構造、落下に強い衝撃吸収ゴムを使用。・連続2000時間(約3か月)の省電力設計。【...

詳細を確認
  • メーカー型番
    210015/SN-3000-00

型番:

61-3734-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3734-41の仕様・寸法情報

メーカー型番
210015/SN-3000-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3734-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の防水構造、落下に強い衝撃吸収ゴムを使用。
・連続2000時間(約3か月)の省電力設計。
【商品仕様】
・測定範囲:-56~+306℃
・測定精度:±0.1℃本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃)
・使用環境温度:-10~+60℃
・防水性:IPX6に準拠
・電源:単四乾電池×2
・機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・オートパワーオフ機能
・測定周期:約1秒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型食品用温度計(本体のみ)の型番61-3734-41のページです。 型番61-3734-41に関する仕様情報を記載しております。
防水型食品用温度計(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型食品用温度計(本体のみ)
温度計 本体
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ
食品用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーアズワンライン精機エスコ三商テストーテストー
通常価格12,80014,61619,15912,80020,000 -27,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目7日目
メーカー型番210015/SN-3000-00-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト