17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

食中毒防止温湿度計 61-3734-36

食中毒防止温湿度計

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:12日目

【特長】・厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。・目で見る食中毒警報、。・一目...

詳細を確認
  • メーカー型番
    210008/SN-900

型番:

61-3734-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3734-36の仕様・寸法情報

メーカー型番
210008/SN-900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3734-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。
・目で見る食中毒警報、。
・一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
【商品仕様】
・測定範囲:温度/-10~+40℃、湿度0~100%
・寸法:235(W)×235(H)×47(D)
・質量:約550g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食中毒防止温湿度計の型番61-3734-36のページです。 型番61-3734-36に関する仕様情報を記載しております。
食中毒防止温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食中毒防止温湿度計
食中毒防止温湿度計 SN-900
食中毒注意計
温湿度センサ
温・湿度・露点計
ソーラーデジタル温湿度計
メーカーアズワン熱研アズワンケニスアズワン佐藤計量器製作所
通常価格4,5004,5002,50016,0004,0005,400
通常出荷日12日目6日目10日目4日目1日目3日目
メーカー型番210008/SN-900-TM-2511-TM-2601-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト