17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症予防対策温湿度計

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:1日目

【特長】・一目でわかる熱中症の見張り番。・見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。・アクリル製のフロ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    210010/SN-902

型番:

61-3734-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3734-34の仕様・寸法情報

メーカー型番
210010/SN-902
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3734-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一目でわかる熱中症の見張り番。
・見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。
・アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。
・裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・測定範囲:温度/0~+50℃、湿度0~100%
・寸法:Φ300×41(D)mm
・重量:約750g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症予防対策温湿度計の型番61-3734-34のページです。 型番61-3734-34に関する仕様情報を記載しております。
熱中症予防対策温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症予防対策温湿度計
熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902
熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687
熱中症指数計(温度・湿度計付)
温湿度計 熱中症注意 丸型
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
メーカーアズワン三商日本緑十字社エスコシンワ測定エー・アンド・デイ
通常価格7,8007,0704,46114,0992,912 -3,387 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
メーカー型番210010/SN-902-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト