17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.01g

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.01g

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3592-13

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用
バックライト付き液晶ディスプレイで操作が簡単

指定中の仕様・寸法情報

計量皿サイズ(mm)
180×180
重量(kg)
3.2
計量モード
単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
最小表示
0.01g
ひょう量
1200g
本体寸法
200(W)×319(D)×100(H)mm
コード
30029122
インターフェース
RS232

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト