ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

丸型洗浄カゴ SSシリーズ

丸型洗浄カゴ SSシリーズ 61-3521-14
通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:15日目

【特長】・洗浄用のカゴです・ステンレス製で、滅菌も可能です【仕様】・SS270丸カゴ・サイズ(Φ×H)...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

61-3521-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3521-14の仕様・寸法情報

サイズ(φ×H)(mm)
270×270
材質
ステンレス
品名
SS270丸カゴ
商品詳細種別
270φ×270(H)
網目サイズ(mm)
5.5
-
-

商品情報

仕様

  • SS270丸カゴ
  • サイズ(Φ×H)m/m:270×270
  • 網目5.5m/m目
  • 材質:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
61-3521-14

サイズ(φ×H)

(mm)

品名

商品詳細種別

最小発注数量
270×270
SS270丸カゴ
270φ×270(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄用のカゴです
・ステンレス製で、滅菌も可能です
【仕様】
・SS270丸カゴ
・サイズ(Φ×H)m/m:270×270
・網目5.5m/m目
・材質:ステンレス

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型洗浄カゴ SSシリーズの型番61-3521-14のページです。 型番61-3521-14に関する仕様情報を記載しております。
丸型洗浄カゴ SSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型洗浄カゴ SSシリーズ
角型洗浄カゴ SSシリーズ
壁掛け乾燥ラック
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴSS
試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型
メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワン東京硝子器械
通常価格13,3004,300 -33,772 -7,739 -6,269 -4,023 -
通常出荷日15日目1日目1日目8日目〜1日目4日目
材質ステンレスステンレス----
網目サイズ(mm)5.55.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト