17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG 61-3520-43

ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

通常単価(税別)
115,567
税込単価
127,124
通常出荷日:10日目

【特長】・液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。・軽量でハンドリングが容易です。・リリーフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3520-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3520-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3520-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115,567
    ( 127,124 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。
    ・軽量でハンドリングが容易です。
    ・リリーフバルブが標準装備されています。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/バイトン
    ・使用圧力:0.49MPa以下
    ・容量:39L
    ・全高:607mm
    ・内径:312mm
    ・重量:7.4kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LGの型番61-3520-43のページです。 型番61-3520-43に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG
    ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM21SRV-LG
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG
    ステンレス加圧容器(液面計付) TM
    メーカーアズワンユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズアズワン
    通常価格115,56767,500 -113,75568,556154,32961,958 -
    通常出荷日10日目5日目10日目10日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト