ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ブレーカピンとテストリードセット TL-BP

    ブレーカピンとテストリードセット TL-BP 61-3517-05
    通常単価(税別)
    5,500
    税込単価
    6,050
    通常出荷日:10日目

    【特長】・ブレーカーピンセット【商品仕様】・TL-28/CL-27(黒のみ)/TL-A51(赤のみ)/...

    詳細を確認

    型番:

    61-3517-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3517-05の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    メーカー型番
    TL-BP

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3517-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,500
    ( 6,050 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレーカーピンセット
    【商品仕様】
    ・TL-28/CL-27(黒のみ)/TL-A51(赤のみ)/C-BPのセット品
    ・適合機種:HG561H

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブレーカピンとテストリードセット TL-BPの型番61-3517-05のページです。 型番61-3517-05に関する仕様情報を記載しております。
    ブレーカピンとテストリードセット TL-BPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブレーカピンとテストリードセット TL-BP
    テストリード TL-561
    テストリード(接地リード) TL-66
    テストリード TL-28
    テストリード TL-112a
    接地抵抗器用オプション テストリード
    メーカーアズワンアズワンアズワン三和電気計器アズワン日置電機
    通常価格5,5001,8006,0001,5002,8003,704
    通常出荷日10日目8日目10日目3日目12日目1日目
    商品区分テストリード・プローブテストリード・プローブ--テストリード・プローブ-
    メーカー型番TL-BPTL-561--TL-112a-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト