ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    テストリード TL-ACV

    テストリード TL-ACV 61-3517-04
    通常単価(税別)
    1,800
    税込単価
    1,980
    通常出荷日:8日目

    【特長】・ACプラグ付きテストリード【商品仕様】・AC100Vコンセント専用・全長:約1m

    型番:

    61-3517-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3517-04の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    型番
    TL-ACV
    商品詳細種別
    AC 100Vコンセント専用
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3517-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ACプラグ付きテストリード
    【商品仕様】
    ・AC100Vコンセント専用
    ・全長:約1m

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリード TL-ACVの型番61-3517-04のページです。 型番61-3517-04に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード TL-ACVのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード TL-ACV
    標準テストリード TLシリーズ
    標準テストリード用アダプタ TL-Aシリーズ
    テストリードセット
    同軸テストリード
    テストリードセット 100-62
    メーカーアズワンアズワンアズワンテイシン電機テイシン電機カイセ
    通常価格1,8001,500 -1,500 -5,2773,657 -6,210
    通常出荷日8日目8日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    型番TL-ACV-----
    商品詳細種別AC 100Vコンセント専用-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト