ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01

    黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01 61-3516-97
    通常単価(税別)
    1,800
    税込単価
    1,980
    通常出荷日:8日目

    【特長】・KP1用黒ピン測定端子【商品仕様】・安全規格:IEC61010CAT.Ⅳ600V

    詳細を確認

    型番:

    61-3516-97
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3516-97の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    商品詳細種別
    テストリード
    メーカー型番
    TL-A01
    適合本体
    KP1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3516-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KP1用黒ピン測定端子
    【商品仕様】
    ・安全規格:IEC61010CAT.Ⅳ600V

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01の型番61-3516-97のページです。 型番61-3516-97に関する仕様情報を記載しております。
    黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01
    ボルトテスタ用テストプローブ TLシリーズ
    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
    日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
    AC/DCオートゼロカレントセンサ CT7731
    Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
    メーカーアズワンアズワン共立電気計器日置電機日置電機共立電気計器
    通常価格1,8001,300 -13,68520,12348,870198,700 -
    通常出荷日8日目8日目1日目21日目6日目6日目
    商品区分その他関連部品その他関連部品電圧計電圧ロガーその他関連部品電圧電流ロガー
    商品詳細種別テストリード-----
    メーカー型番TL-A01-----
    適合本体KP1KP1----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト