ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    テストリード TL-112a

    テストリード TL-112a 61-3516-95
    通常単価(税別)
    2,800
    税込単価
    3,080
    通常出荷日:12日目

    【特長】・MG500、MG1000用テストリード【商品仕様】・赤ピン、黒ワニ口・安全規格:IEC610...

    詳細を確認

    型番:

    61-3516-95
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3516-95の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    メーカー型番
    TL-112a

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3516-95
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800
    ( 3,080 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MG500、MG1000用テストリード
    【商品仕様】
    ・赤ピン、黒ワニ口
    ・安全規格:IEC61010CAT.Ⅲ600V
    ・全長:約1.2m

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリード TL-112aの型番61-3516-95のページです。 型番61-3516-95に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード TL-112aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード TL-112a
    テストリード TL-561
    テストリード(接地リード) TL-66
    テストリード TL-28
    テストリード棒 EA707NA-14
    接地抵抗器用オプション テストリード
    メーカーアズワンアズワンアズワン三和電気計器エスコ日置電機
    通常価格2,8001,8006,0001,5002,4313,704
    通常出荷日12日目8日目10日目3日目1日目1日目
    商品区分テストリード・プローブテストリード・プローブ----
    メーカー型番TL-112aTL-561----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト