ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    テストリード(接地リード) TL-66

    テストリード(接地リード) TL-66 61-3516-87
    通常単価(税別)
    6,000
    税込単価
    6,600
    通常出荷日:10日目

    【特長】・PDR302用測定コード【商品仕様】・黒:約5m・青:約10m・赤:約20m

    詳細を確認

    型番:

    61-3516-87
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3516-87の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    メーカー
    三和電気計器
    メーカー型番
    TL-66
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3516-87
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,000
    ( 6,600 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PDR302用測定コード
    【商品仕様】
    ・黒:約5m
    ・青:約10m
    ・赤:約20m

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリード(接地リード) TL-66の型番61-3516-87のページです。 型番61-3516-87に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード(接地リード) TL-66のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード(接地リード) TL-66
    テストリード TL-561
    テストリード TL-28
    接地抵抗器用オプション テストリード
    テストリード TL-112a
    ブレーカピンとテストリードセット TL-BP
    メーカーアズワンアズワン三和電気計器日置電機アズワンアズワン
    通常価格6,0001,8001,5003,7042,8005,500
    通常出荷日10日目8日目3日目1日目12日目10日目
    商品区分関連部品--関連部品--
    メーカー三和電気計器-----
    メーカー型番TL-66-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト