17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

標準テストリード TLシリーズ

標準テストリード TLシリーズ
通常単価(税別)
1,5005,895特別価格
税込単価
1,6506,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~45日目

【特長】・三和電気社の標準テストリード各種、使用目的に合わせて選択してください。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

型番

安全規格

適合テストリード

ヒューズ規格

商品詳細種別

最小発注数量
約1.1m
TL-23a
IEC61010CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000V、10A対応
-
-
標準テストリード
1個
約1.1m
TL-25a
IEC61010CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000V、20A対応
-
-
標準テストリード
1個
約1.2m
TL-26
IEC61010CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ1000V
-
-
測定端子なし
1個
約3m
TL-27
IEC61010CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ1000V
TL-26、TL-28
-
延長用リード
1個
約1m
TL-29
IEC61010CAT.Ⅳ1000V対応
-
-
標準テストリード
1個
約0.9m
TL-61
-
-
-
汎用テストリード
1個
約1.2m
TL-28
IEC61010CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ1000V
-
-
測定端子なし
1個
約1.4m
TLF-120
IEC61010CAT.Ⅲ600V
-
500mA/1000V30kA
標準テストリード ヒューズ内蔵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
12日目
2,300
( 2,530 )
10日目
2,300
( 2,530 )
8日目
4,000
( 4,400 )
35日目
3,400
( 3,740 )
10日目
1,500
( 1,650 )
10日目
2,000
( 2,200 )
45日目
5,8955,718
( 6,290 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和電気社の標準テストリード各種、使用目的に合わせて選択してください。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準テストリード TLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準テストリード TLシリーズ
テスタ用テストリード一般タイプ
標準テストリード用アダプタ TL-Aシリーズ
テストリード TL-ACV
テストリード 100シリーズ
テストリードセット 100-62
メーカーアズワン三和電気計器アズワンアズワンカイセカイセ
通常価格1,500-1,219 -1,500 -1,8001,100 -5,800
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜1日目〜8日目在庫品1日目〜6日目
商品区分テストリード・プローブ関連-テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
セット内容赤、黒各1-赤、黒各1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング