ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

    PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB 61-3516-09
    通常単価(税別)
    13,000
    税込単価
    14,300
    通常出荷日:10日目

    【特長】・I0R100、I0R500をPCに接続【商品仕様】・ケーブル/本体側:光リンク、PC側:US...

    詳細を確認

    型番:

    61-3516-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3516-09の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    型番
    I0R-USB

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3516-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,000
    ( 14,300 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・I0R100、I0R500をPCに接続
    【商品仕様】
    ・ケーブル/本体側:光リンク、PC側:USB
    ・ソストウエア:三和電気計器WEBからダウンロード

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USBの型番61-3516-09のページです。 型番61-3516-09に関する仕様情報を記載しております。
    PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB
    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)
    通信ユニット(EA708D-20用)
    USBオシロスコープ 入力チャンネル4
    2127R ACクランプメータ
    交流電流測定用クランプメータ 2210R
    メーカーアズワン三和電気計器エスコケニス共立電気計器共立電気計器
    通常価格13,00013,00013,000315,12617,30130,256
    通常出荷日10日目8日目2日目11日目2日目3日目
    商品区分その他関連部品その他関連部品その他関連部品-本体本体
    型番I0R-USB-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト