ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

高圧プローブ HV-60

高圧プローブ HV-60 61-3516-06
通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:10日目

【特長】・ブラウン管のアノード電圧測定DC0~25kV、0~30kV測定時に使用【商品仕様】・1000...

詳細を確認

型番:

61-3516-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3516-06の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3516-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラウン管のアノード電圧測定DC0~25kV、0~30kV測定時に使用
【商品仕様】
・1000MΩ抵抗封入
・全長:約1.2m
・RD700、CD771、CD732、CX506a、EM7000対応

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧プローブ HV-60の型番61-3516-06のページです。 型番61-3516-06に関する仕様情報を記載しております。
高圧プローブ HV-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧プローブ HV-60
ユニバーサル温度プローブ
SMDプローブ DT-112
ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70
温度センサ T-THP
アナログマルチテスター(キットテスター)
メーカーアズワンFLUKEアズワン日置電機アズワンカイセ
通常価格13,00075,7627,6108,7095,0007,637
通常出荷日10日目15日目8日目1日目8日目5日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体テスタ・マルチメータ用オプション本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト