ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6T

テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6T 61-3516-01
通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:8日目

【特長】・直流電流増幅率を調べる【商品仕様】・YX-361TR、SH-88TR対応hFEコネクタ

型番:

61-3516-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3516-01の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3516-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流電流増幅率を調べる
【商品仕様】
・YX-361TR、SH-88TR対応hFEコネクタ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6Tの型番61-3516-01のページです。 型番61-3516-01に関する仕様情報を記載しております。
テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード 直流電流増幅率測定用 HFE-6T
HFEプローブ
テストリード 100-50
日置電機 テストリード
テストリード TLシリーズ
テスタ用テストリード一般タイプ
メーカーアズワン三和電気計器ELPA朝日電器日置電機FLUKE三和電気計器
通常価格2,2002,1431,4331,4005,389 -1,219 -
通常出荷日8日目6日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション-テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト