17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接触アタッチメント(回転計) ENC-3 61-3515-99

接触アタッチメント(回転計) ENC-3

通常単価(税別)
9,600
税込単価
10,560
通常出荷日:8日目

【特長】・SE300(非接触式回転計)を接触式に変更する為のユニット。【商品仕様】・ゴム接触子、周速リ...

詳細を確認

    型番:

    61-3515-99
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3515-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3515-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,600
    ( 10,560 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SE300(非接触式回転計)を接触式に変更する為のユニット。
    【商品仕様】
    ・ゴム接触子、周速リング、アタッチメントのセット。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    接触アタッチメント(回転計) ENC-3の型番61-3515-99のページです。 型番61-3515-99に関する仕様情報を記載しております。
    接触アタッチメント(回転計) ENC-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接触アタッチメント(回転計) ENC-3
    接触・非接触回転計
    デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3
    デジタル回転計(接触/非接触兼用)
    デジタル回転計(接触、非接触兼用)
    デジタル回転計(接触・非接触両用)
    メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)エスコエスコエスコカスタム
    通常価格9,60025,22014,60068,69417,59717,600 -
    通常出荷日8日目5日目1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト