ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クランプメーター  リーク電流

クランプメーター  リーク電流 61-3516-08
通常単価(税別)
104,317
税込単価
114,749
通常出荷日:1日目

暗所での測定に便利なバックライト付き表示器を搭載し、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能...

詳細を確認

型番:

61-3516-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3516-08の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
-
測定範囲:直流電圧(V)
-
測定範囲:抵抗(Ω)
-
測定可能周波数帯域(Hz)
40~400
測定可能導体最大径(mm)
35
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
詳細
-
Ior(1P単相)
99.99m/999.9mA
Ior(3P三相)
99.99m/999.9m/1155mA
型番
I0R500
導通
-
寸法(mm)
83/41×206
本体質量(g)
325
付属品
テストリード、延長用リードセット、ワニ口クリップ、スパイラルチューブ、キャリングケース、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
61-3516-08

測定項目

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:抵抗

(Ω)

詳細

Ior(1P単相)

Ior(3P三相)

型番

導通

寸法

(mm)

本体質量

(g)

付属品

最小発注数量
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
0~500
-
-
-
-
99.99m/999.9mA
99.99m/999.9m/1155mA
I0R500
-
83/41×206
325
テストリード、延長用リードセット、ワニ口クリップ、スパイラルチューブ、キャリングケース、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,317
( 114,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

暗所での測定に便利なバックライト付き表示器を搭載し、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能も搭載された、リーク電流用クランプメーターです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプメーター  リーク電流の型番61-3516-08のページです。 型番61-3516-08に関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター  リーク電流のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター  リーク電流
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31
ACクランプメーターセット 3280-70F
暗電流クランプメーター
ACクランプメーター
メーカーアズワンエスコエスコ日置電機カイセマーベル
通常価格104,31742,44346,05824,651 -44,38915,898
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定可能周波数帯域(Hz)40~40040~400----
測定可能導体最大径(mm)3535(導体サイズ:10×40)40332033
整流方式平均値整流方式平均値整流方式-平均値整流方式-平均値整流方式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング