ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    接地棒 CL-ER

    接地棒 CL-ER 61-3515-74
    通常単価(税別)
    4,200
    税込単価
    4,620
    通常出荷日:8日目

    測定ごとの自己校正が不要で、大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ地電圧測定が可能な専用レンジ付き絶縁・...

    詳細を確認

    型番:

    61-3515-74
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3515-74の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    メーカー
    三和電気計器
    メーカー型番
    CL-ER
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3515-74
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,200
    ( 4,620 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    測定ごとの自己校正が不要で、大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ地電圧測定が可能な専用レンジ付き絶縁・接地抵抗計用の接地棒です。

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    接地棒 CL-ERの型番61-3515-74のページです。 型番61-3515-74に関する仕様情報を記載しております。
    接地棒 CL-ERのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接地棒 CL-ER
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    テストリード棒 EA707NA-14
    ワニ口クリップリード CL-561
    ブレーカピンとテストリードセット TL-BP
    リード棒 EA709S-1
    メーカーアズワン共立電気計器エスコアズワンアズワンエスコ
    通常価格4,20033,7832,4312,5005,5002,990
    通常出荷日8日目6日目1日目10日目10日目2日目
    商品区分関連部品本体----
    メーカー三和電気計器-----
    メーカー型番CL-ER-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト