17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプメーター  AC専用

クランプメーター  AC専用
通常単価(税別)
12,80014,800
税込単価
14,08016,280
通常出荷日:8日目

導通ブザー付きで、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能も搭載されているAC専用のクランプ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アナログ/デジタル

測定項目

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定可能周波数帯域

(Hz)

測定可能導体最大径

(mm)

電源

詳細

型番

ダイオードテスト

導通

寸法

(mm)

本体質量

(g)

付属品

最小発注数量
デジタル
交流電流 / 直流電流 / 直流電圧 / 抵抗
0~1000
0~600
0~40M
50~500
42
単4乾電池×2
-
DCL1000
開放電圧約1.6V
0~65Ωで発音 開放電圧約0.4V
95×45×238
290
テストリード、キャリングケース、取扱説明書
1個
デジタル
交流電流 / 直流電流 / 直流電圧 / 抵抗
0~400
0~600
0~400
50~500
25
単4乾電池×2
-
DCM400
-
40Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
50×28×193
230
テストリード、携帯ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
8日目
12,800
( 14,080 )
8日目

詳細情報

基本情報

導通ブザー付きで、表示部の指示された数値を固定するデータホールド機能も搭載されているAC専用のクランプメーターです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプメーター  AC専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター  AC専用
直流専用デジタルクランプメーター
交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601
ACクランプメーター
ACクランプメーターセット 3280-70F
暗電流クランプメーター
メーカーアズワンカイセカイセマーベル日置電機カイセ
通常価格12,800-46,18713,25917,67526,589 -44,389
通常出荷日8日目8日目6日目1日目1日目〜在庫品1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定範囲:交流電圧(V)0~600--0~6004.200/42.00/420.0/600-
整流方式平均値整流方式-平均値整流方式平均値整流方式平均値整流方式-
通信機能なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング