17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 温湿度計 TT-509

温度計 温湿度計 TT-509

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:8日目~35日目

ユニークなデザインに見やすい目盛りがついています。インテリアサーモのしおり(保証書付き)が付属されてい...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TT-509
  • 温度表示範囲
    -20 ~ 40 ℃
  • 湿度表示範囲
    10 ~ 90 %
  • 本体質量
    約 101g
  • 主な材質
    ABS、PS
  • 商品寸法
    幅 100mm × 高さ 146mm × 奥行 30mm
  • 個装箱寸法
    幅 135mm × 高さ 210mm × 奥行 33mm
  • 個装箱質量
    約 140g
  • 保証期間
    1年
  • 温度目盛単位
    2 ℃
  • 温度測定方式
    バイメタル式
  • 湿度目盛単位
    0.05
  • 湿度測定方式
    バイメタル式
  • 主な付属品
    インテリアサーモのしおり(保証書付き)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
ブルー
温湿度計 ブルー
1個
ピンク
温湿度計 ピンク
1個
ホワイト
温湿度計 ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
10日目
1,500
( 1,650 )
8日目
1,500
( 1,650 )
35日目

詳細情報

基本情報

ユニークなデザインに見やすい目盛りがついています。
インテリアサーモのしおり(保証書付き)が付属されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計 温湿度計 TT-509のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 温湿度計 TT-509
温度計 温湿度計 TT-515
温湿度計 TT587
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
温湿度計 TT-492(ホワイト)
メーカーアズワンアズワンタニタタニタアズワンアズワン
通常価格1,5001,2002,5005,050 -5,0002,000
通常出荷日8日目〜1日目〜5日目1日目1日目1日目
メーカー型番TT-509TT-515--TT-538TT-492N
温度表示範囲-20 ~ 40 ℃-20 ~ 40 ℃----
湿度表示範囲10 ~ 90 %10 ~ 90 %----
本体質量約 101g約 130g----
主な材質ABS、PSABS、PS----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング