ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm 61-3419-35
通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:4日目

【特長】・巻くだけで、パイプをサビからガードする。・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群...

詳細を確認

型番:

61-3419-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3419-35の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻くだけで、パイプをサビからガードする。
・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻きつけ作業性にも優れています。水道管などの直管部・継手部のサビ防止にご利用ください。
【商品仕様】
・材質:ポリ塩化ビニル
・サイズ:50mm幅×10m
・厚み:0.4mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mmの型番61-3419-35のページです。 型番61-3419-35に関する仕様情報を記載しております。
防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm
防食テープ シルバー・黒
塩化ビニル系防食テープ
ペトロラタム系防食テープ
屋外防食テープ ニトハルマック
貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”
メーカーアズワン日本緑十字社日東エルマテリアルエスコ日東電工MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
通常価格808889 -1,666 -2,962 -5,240 -5,310 -
通常出荷日4日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト